Schmalz

Valvole di esclusione SVK, SVKG, SVV

Raccordo filettato da M5 a G1/2"

Vai direttamente ai prodotti

La valvola a sede sferica chiude la linea quando le ventose non sono occupate, mantenendo così il vuoto del sistema

La bassa perdita può essere compensata da un bypass

L'ampia gamma di diametri nominali, anche per portate nominali elevate

Con filetto maschio in alto (tipo SVK) o in basso (tipo SVKG) adatto a tutte le comuni ventose e piastre

Struttura
  • Valvola a sfera
  • Valvola in sede di ottone, inserita in scatola di alluminio salvaspazio
  • Per il tipo SVV i valori di flusso possono essere regolati in modo continuo mediante una vite di regolazione
Dati tecnici
  • Portata max. durante stacco: da 4,8 a 47,4 m³/h
  • Attacco: da M5 a G1/2”
Industrie
  • •Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar
Portata max.
Filettatura G1
Filettatura G2
Famiglia di prodotti
Settori

1 - 10 da 12 risultati

SVK M5-IG

Numero articolo: 10.05.03.00033

Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate

Industrie: Universale

Filettatura G1M5-AG
Filettatura G2M5-IG
SVKG FSTIm(c) M5-IG

Numero articolo: 10.05.03.00392

Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate

Industrie: Universale

Filettatura G1M5-AG
Filettatura G2M5-IG
SVK G1/8-IG

Numero articolo: 10.05.03.00034

Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/8"-AG
Filettatura G2G1/8"-IG
SVK G1/4-IG

Numero articolo: 10.05.03.00035

Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Filettatura G2G1/4"-IG
SVK G1/2-IG

Numero articolo: 10.05.03.00037

Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/2"-AG
Filettatura G2G1/2"-IG
SVK G3/8-IG

Numero articolo: 10.05.03.00036

Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate

Industrie: Universale

Filettatura G1G3/8"-AG
Filettatura G2G3/8"-IG
SVKG M5-AG

Numero articolo: 10.05.03.00166

Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate

Industrie: Universale

Filettatura G1M5-IG
Filettatura G2M5-AG
SVKG G1/8-AG

Numero articolo: 10.05.03.00128

Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/8"-IG
Filettatura G2G1/8"-AG
SVKG G1/4-AG

Numero articolo: 10.05.03.00131

Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-IG
Filettatura G2G1/4"-AG
SVKG G1/2-AG

Numero articolo: 10.05.03.00133

Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/2"-IG
Filettatura G2G1/2"-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.