Schmalz

Clapets à billes SVK, SVKG, SVV

Filetage du raccord de M5 à G1/2"

Accéder directement aux produits

La vanne à siège sphérique obture la conduite de vide lorsque les ventouses ne sont pas couvertes, ce qui maintient le système étanche

Les faibles fuites peuvent être compensées par un bypass

Une importante variété de tailles adaptées aux débits élevés

Avec un filetage mâle en haut (type SVK) ou en bas (type SVKG) adapté à toutes les ventouses courantes

Composition
  • Vanne à siège et bille
  • Bille dans le siège en laiton peu encombrant intégrée dans le boîtier en aluminium
  • Valeurs de débit réglables en continu par vis de réglage pour le modèle SVV
Données techniques
  • Débit max. lors du soufflage : 4,8 à 47,4 m³/h
  • Filetage du raccord : M5 à G1/2"
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar
Volume de flux max.
Filetage G1
Filetage G2
Famille de produits
Secteurs

1 - 10 de 12 résultats

SVK M5-IG

Réf. article: 10.05.03.00033

Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées

Secteurs : Usage général

Filetage G1M5-M
Filetage G2M5-F
SVKG FSTIm(c) M5-IG

Réf. article: 10.05.03.00392

Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées

Secteurs : Usage général

Filetage G1M5-M
Filetage G2M5-F
SVK G1/8-IG

Réf. article: 10.05.03.00034

Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/8"-M
Filetage G2G1/8"-F
SVK G1/4-IG

Réf. article: 10.05.03.00035

Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-M
Filetage G2G1/4"-F
SVK G1/2-IG

Réf. article: 10.05.03.00037

Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées

Filetage G1G1/2"-M
Filetage G2G1/2"-F
SVK G3/8-IG

Réf. article: 10.05.03.00036

Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées

Secteurs : Usage général

Filetage G1G3/8"-M
Filetage G2G3/8"-F
SVKG M5-AG

Réf. article: 10.05.03.00166

Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées

Secteurs : Usage général

Filetage G1M5-F
Filetage G2M5-M
SVKG G1/8-AG

Réf. article: 10.05.03.00128

Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/8"-F
Filetage G2G1/8"-M
SVKG G1/4-AG

Réf. article: 10.05.03.00131

Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-F
Filetage G2G1/4"-M
SVKG G1/2-AG

Réf. article: 10.05.03.00133

Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées

Filetage G1G1/2"-F
Filetage G2G1/2"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier