Schmalz

Check Valves SVK, SVKG, SVV

Connection thread from M5 to G1/2"

Přejděte přímo na produkty

Ball seat valve closes the line when the suction cups are not occupied, thus maintaining the system vacuum

Low leakage can be compensated by bypass

Wide range of nominal sizes, also for high nominal flow

With male thread at the top (type SVK) or bottom (type SVKG) suitable for all common suction cups and plates

Nadstavba
  • Ball seat valve
  • Ball in brass seat, installed in a space saving manner in an aluminum housing
  • On the type SVV, the flow rate can be adjusted continuously with an adjusting screw
Technické údaje
  • Max. blow off flow rate: 4.8 to 47.4 m³/h
  • Connection: M5 to G1/2”
Odvětví
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Required suction capacity for pu = -0.3 bar
Required suction capacity for pu = -0.6 bar
Flow rate max.
Thread G1
Thread G2
Product family
Industry sector

1 - 10 z 12 výsledků

SVK M5-IG

Číslo dílu.: 10.05.03.00033

Check valve for deactivation of unused suction cups

Odvětví: Universal

Thread G1M5-M
Thread G2M5-F
SVKG FSTIm(c) M5-IG

Číslo dílu.: 10.05.03.00392

Check valve for deactivation of unused suction cups

Odvětví: Universal

Thread G1M5-M
Thread G2M5-F
SVK G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.05.03.00034

Check valve for deactivation of unused suction cups

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Thread G2G1/8"-F
SVK G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.05.03.00035

Check valve for deactivation of unused suction cups

Odvětví: Universal

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/4"-F
SVK G1/2-IG

Číslo dílu.: 10.05.03.00037

Check valve for deactivation of unused suction cups

Odvětví: Universal

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G1/2"-F
SVK G3/8-IG

Číslo dílu.: 10.05.03.00036

Check valve for deactivation of unused suction cups

Odvětví: Universal

Thread G1G3/8"-M
Thread G2G3/8"-F
SVKG M5-AG

Číslo dílu.: 10.05.03.00166

Check valve for deactivation of unused suction cups

Odvětví: Universal

Thread G1M5-F
Thread G2M5-M
SVKG G1/8-AG

Číslo dílu.: 10.05.03.00128

Check valve for deactivation of unused suction cups

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-F
Thread G2G1/8"-M
SVKG G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.05.03.00131

Check valve for deactivation of unused suction cups

Odvětví: Universal

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
SVKG G1/2-AG

Číslo dílu.: 10.05.03.00133

Check valve for deactivation of unused suction cups

Odvětví: Universal

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.