Schmalz

Strömungsventile SVK, SVKG, SVV

Anschlussgewinde von M5 bis G1/2"

Direkt zu den Produkten

Kugelsitzventil schließt Leitung bei nicht belegten Sauggreifern und erhält so das Systemvakuum

Geringe Leckage durch Bypass ausgleichbar

Breites Spektrum an Nenngrößen, auch für hohen Nenndurchfluss

Mit Außengewinde oben (Typ SVK) oder unten (Typ SVKG) passend für alle üblichen Sauggreifer und -platten

Aufbau
  • Kugelsitzventil
  • Kugel im Messingsitz platzsparend im Aluminiumgehäuse eingebaut
  • Bei Typ SVV sind die Durchflusswerte stufenlos über eine Stellschraube einstellbar
Technische Daten
  • Max. Durchfluss beim Abblasen: 4,8 bis 47,4 m³/h
  • Anschluss: M5 bis G1/2”
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar
Durchfluss max.
Gewinde G1
Gewinde G2
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 12 Ergebnissen

SVK M5-IG

Art-Nr.: 10.05.03.00033

Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer

Branchen: Universal

Gewinde G1M5-AG
Gewinde G2M5-IG
SVKG FSTIm(c) M5-IG

Art-Nr.: 10.05.03.00392

Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer

Branchen: Universal

Gewinde G1M5-AG
Gewinde G2M5-IG
SVK G1/8-IG

Art-Nr.: 10.05.03.00034

Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/8"-AG
Gewinde G2G1/8"-IG
SVK G1/4-IG

Art-Nr.: 10.05.03.00035

Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/4"-AG
Gewinde G2G1/4"-IG
SVK G1/2-IG

Art-Nr.: 10.05.03.00037

Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/2"-AG
Gewinde G2G1/2"-IG
SVK G3/8-IG

Art-Nr.: 10.05.03.00036

Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer

Branchen: Universal

Gewinde G1G3/8"-AG
Gewinde G2G3/8"-IG
SVKG M5-AG

Art-Nr.: 10.05.03.00166

Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer

Branchen: Universal

Gewinde G1M5-IG
Gewinde G2M5-AG
SVKG G1/8-AG

Art-Nr.: 10.05.03.00128

Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/8"-IG
Gewinde G2G1/8"-AG
SVKG G1/4-AG

Art-Nr.: 10.05.03.00131

Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/4"-IG
Gewinde G2G1/4"-AG
SVKG G1/2-AG

Art-Nr.: 10.05.03.00133

Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/2"-IG
Gewinde G2G1/2"-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.