Schmalz

Note sull'ordine

La valvola di esclusione SVK, SVKG, SVV viene fornita come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SVKG FSTIm(c) M5-IG

Numero articolo: 10.05.03.00392

Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate

Industrie: Universale

Filettatura G1M5-AG
Filettatura G2M5-IG
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
G1 M5-AG
G2 M5-IG
L 10.9  mm
LG1 4.3  mm
LG2 4  mm
SW1 8  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar 0.08  m³/h
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar 1.4  l/min
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar 0.1  m³/h
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar 1.6  l/min
Portata max. 5.52  m³/h
Portata vuoto massimo 92  l/min
Peso 4.2  g
Famiglia di prodotti SVK
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello