Schmalz

주문 정보

Check valves SVK, SVKG, SVV are delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SVKG G1/8-AG

부품 번호.: 10.05.03.00128

Check valve for deactivation of unused suction cups

산업: 일반

Thread G1G1/8"-F
Thread G2G1/8"-M
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-M
L 26  mm
LG1 8.5  mm
LG2 8  mm
SW1 14  mm
기술 데이터
속성
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 0.14  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 2.3  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 0.15  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 2.5  l/min
Flow rate max. 18.6  m³/h
Flow rate max. vacuum 310  l/min
Weight 11.2  g
Product family SVK
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동