SVKG G1/8-AG
Osanro: 10.05.03.00128
Check valve for deactivation of unused suction cups
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread G2 | G1/8"-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-M |
| L | 26 mm |
| LG1 | 8,5 mm |
| LG2 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,14 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 2,3 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,15 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 2,5 l/min |
| Flow rate max. | 18,6 m³/h |
| Flow rate max. vacuum | 310 l/min |
| Weight | 11,2 g |
| Product family | SVK |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi