SVKG G1/8-AG
Číslo dílu.: 10.05.03.00128
Check valve for deactivation of unused suction cups
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread G2 | G1/8"-M |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-M |
| L | 26 mm |
| LG1 | 8,5 mm |
| LG2 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,14 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 2,3 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,15 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 2,5 l/min |
| Flow rate max. | 18,6 m³/h |
| Flow rate max. vacuum | 310 l/min |
| Weight | 11,2 g |
| Product family | SVK |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace