Schmalz

  • NIEUW

Check Valves SVN-FP

Connection nipple with integrated flight pin

Ga direct naar de producten

Flight pin as a one-piece component with snap-in hook for easy mounting

Interchangeability of the flight pins thanks to identical geometry offers maximum flexibility in system design

Feather-light polyamide minimizes reaction times when the flight pin is activated

Tool-free change of the flight pin ensures minimum maintenance effort

Identical design to the check valve with steel screw enables existing systems to be converted

Ontwerp
  • Flight pin inserted into aluminum housing to save space
  • Blow-off function provides self-cleaning effect for use in dusty surroundings
  • Overall height identical to suction cup connection nipple SA-NIP
Technische gegevens
  • Flow limitation from 7.5 l/min to 47.1 l/min
  • Connection thread G1/4-M
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Nipple family
Etikettering

1 - 6 van 6 resultaten

  • NIEUW
SVN-FP-80 G1/4-AG N019

Onderdeelnr.: 10.05.03.00413

Aansluitnippel met geïntegreerde stroombegrenzingspen

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
  • NIEUW
SVN-FP-120 G1/4-AG N019

Onderdeelnr.: 10.05.03.00414

Aansluitnippel met geïntegreerde stroombegrenzingspen

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
  • NIEUW
SVN-FP-200 G1/4-AG N018

Onderdeelnr.: 10.05.03.00412

Aansluitnippel met geïntegreerde stroombegrenzingspen

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018
  • NIEUW
SVN-FP-120 G1/4-AG N018

Onderdeelnr.: 10.05.03.00411

Aansluitnippel met geïntegreerde stroombegrenzingspen

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018
  • NIEUW
SVN-FP-80 G1/4-AG N018

Onderdeelnr.: 10.05.03.00410

Aansluitnippel met geïntegreerde stroombegrenzingspen

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018
  • NIEUW
SVN-FP-200 G1/4-AG N019

Onderdeelnr.: 10.05.03.00415

Aansluitnippel met geïntegreerde stroombegrenzingspen

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.