Schmalz

  • UUSI

Check Valves SVN-FP

Connection nipple with integrated flight pin

Siirry suoraan tuotteisiin

Flight pin as a one-piece component with snap-in hook for easy mounting

Interchangeability of the flight pins thanks to identical geometry offers maximum flexibility in system design

Feather-light polyamide minimizes reaction times when the flight pin is activated

Tool-free change of the flight pin ensures minimum maintenance effort

Identical design to the check valve with steel screw enables existing systems to be converted

Design
  • Flight pin inserted into aluminum housing to save space
  • Blow-off function provides self-cleaning effect for use in dusty surroundings
  • Overall height identical to suction cup connection nipple SA-NIP
Tekniset tiedot
  • Flow limitation from 7.5 l/min to 47.1 l/min
  • Connection thread G1/4-M
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Nipple family
Merkintä

1 - 6 / 6 tuloksista

  • UUSI
SVN-FP-120 G1/4-AG N018

Osanro: 10.05.03.00411

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018
  • UUSI
SVN-FP-80 G1/4-AG N018

Osanro: 10.05.03.00410

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018
  • UUSI
SVN-FP-120 G1/4-AG N019

Osanro: 10.05.03.00414

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
  • UUSI
SVN-FP-200 G1/4-AG N019

Osanro: 10.05.03.00415

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
  • UUSI
SVN-FP-80 G1/4-AG N019

Osanro: 10.05.03.00413

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
  • UUSI
SVN-FP-200 G1/4-AG N018

Osanro: 10.05.03.00412

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.