- UUSI
SVN-FP-80 G1/4-AG N019
Osanro: 10.05.03.00413
Connection nipple with integrated flow-limiting pin
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Key width SW1 | 21 (mm) |
| Nipple family | N 019 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| L | 6 mm |
| D2 | 13,5 mm |
| D | 20 mm |
| dn | 0,8 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 21 mm |
| L1 | 40 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 019 |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 4,3 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,25 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 4,9 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,29 m³/h |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi