- NUOVO
SVN-FP-80 G1/4-AG N019
Numero articolo: 10.05.03.00413
Raccordo di collegamento con perno limitatore di flusso integrato
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Misura della chiave SW1 | 21 (mm) |
| Famiglia di nippli | N 019 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 6 mm |
| D2 | 13,5 mm |
| D | 20 mm |
| dn | 0,8 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 21 mm |
| L1 | 40 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Famiglia di nippli | N 019 |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar | 4,3 l/min |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar | 0,25 m³/h |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar | 4,9 l/min |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar | 0,29 m³/h |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione