- NUOVO
Numero articolo: 10.05.03.00411
Raccordo di collegamento con perno limitatore di flusso integrato
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Misura della chiave SW1 | 17 (mm) |
| Famiglia di nippli | N 018 |
Perno volante come componente unico con gancio a scatto per un facile montaggio
L'intercambiabilità dei perni volanti, grazie all'identica geometria, offre la massima flessibilità nel design del sistema
La poliammide leggera come una piuma riduce al minimo i tempi di reazione quando si attiva il perno volante
La sostituzione senza utensile del perno volante garantisce un minimo sforzo di manutenzione
Il design identico alla valvola di esclusione con vite in acciaio consente di convertire i sistemi esistenti
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 6 da 6 risultati

Numero articolo: 10.05.03.00411
Raccordo di collegamento con perno limitatore di flusso integrato
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Misura della chiave SW1 | 17 (mm) |
| Famiglia di nippli | N 018 |

Numero articolo: 10.05.03.00414
Raccordo di collegamento con perno limitatore di flusso integrato
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Misura della chiave SW1 | 21 (mm) |
| Famiglia di nippli | N 019 |

Numero articolo: 10.05.03.00413
Raccordo di collegamento con perno limitatore di flusso integrato
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Misura della chiave SW1 | 21 (mm) |
| Famiglia di nippli | N 019 |

Numero articolo: 10.05.03.00410
Raccordo di collegamento con perno limitatore di flusso integrato
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Misura della chiave SW1 | 17 (mm) |
| Famiglia di nippli | N 018 |

Numero articolo: 10.05.03.00412
Raccordo di collegamento con perno limitatore di flusso integrato
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Misura della chiave SW1 | 17 (mm) |
| Famiglia di nippli | N 018 |

Numero articolo: 10.05.03.00415
Raccordo di collegamento con perno limitatore di flusso integrato
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Misura della chiave SW1 | 21 (mm) |
| Famiglia di nippli | N 019 |