Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çek valf SVN-FP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

SVN-FP-80 G1/4-AG N019

Parça no.: 10.05.03.00413

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Diş G1G1/4"-M
Anahtar boyutu SW121 (mm)
Meme ucu ailesiN 019
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
L 6  mm
D2 13,5  mm
D 20  mm
dn 0,8  mm
G1 G1/4"-M
LG1 11  mm
SW1 21  mm
L1 40  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Meme ucu ailesi N 019
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı 4,3  l/min
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı 0,25  m³/h
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı 4,9  l/min
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı 0,29  m³/h
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git