- YENI
Parça no.: 10.05.03.00415
Connection nipple with integrated flow-limiting pin
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Anahtar boyutu SW1 | 21 (mm) |
| Meme ucu ailesi | N 019 |
Kolay montaj için geçmeli kancalı tek parça komponent olarak hareketli pim
Aynı geometri sayesinde hareketli pimlerin değiştirilebilirliği, sistem tasarımında maksimum esneklik sunar
Tüy kadar hafif poliamid, hareketli pim etkinleştirildiğinde tepki sürelerini en aza indirir
Hareketli pimin aletsiz değişimi minimum bakım çabası olmasını sağlar
Çelik vidalı çek valf ile aynı dizayn mevcut sistemlerin dönüştürülmesini sağlar
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| Türkçe | |
| Türkçe |
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
6 sonuçtan 1 - 6'si

Parça no.: 10.05.03.00415
Connection nipple with integrated flow-limiting pin
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Anahtar boyutu SW1 | 21 (mm) |
| Meme ucu ailesi | N 019 |

Parça no.: 10.05.03.00413
Connection nipple with integrated flow-limiting pin
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Anahtar boyutu SW1 | 21 (mm) |
| Meme ucu ailesi | N 019 |

Parça no.: 10.05.03.00411
Connection nipple with integrated flow-limiting pin
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Anahtar boyutu SW1 | 17 (mm) |
| Meme ucu ailesi | N 018 |

Parça no.: 10.05.03.00412
Connection nipple with integrated flow-limiting pin
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Anahtar boyutu SW1 | 17 (mm) |
| Meme ucu ailesi | N 018 |

Parça no.: 10.05.03.00410
Connection nipple with integrated flow-limiting pin
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Anahtar boyutu SW1 | 17 (mm) |
| Meme ucu ailesi | N 018 |

Parça no.: 10.05.03.00414
Connection nipple with integrated flow-limiting pin
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Anahtar boyutu SW1 | 21 (mm) |
| Meme ucu ailesi | N 019 |