- YENI
SVN-FP-200 G1/4-AG N018
Parça no.: 10.05.03.00412
Connection nipple with integrated flow-limiting pin
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Anahtar boyutu SW1 | 17 (mm) |
| Meme ucu ailesi | N 018 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 4 mm |
| D2 | 9 mm |
| D | 14 mm |
| dn | 2 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| L1 | 29 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 018 |
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 29 l/min |
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 1,7 m³/h |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 29,4 l/min |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 1,8 m³/h |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon