Schmalz

  • NOWY

Check Valves SVN-FP

Connection nipple with integrated flight pin

Przejdź bezpośrednio do produktów

Flight pin as a one-piece component with snap-in hook for easy mounting

Interchangeability of the flight pins thanks to identical geometry offers maximum flexibility in system design

Feather-light polyamide minimizes reaction times when the flight pin is activated

Tool-free change of the flight pin ensures minimum maintenance effort

Identical design to the check valve with steel screw enables existing systems to be converted

Projekt
  • Flight pin inserted into aluminum housing to save space
  • Blow-off function provides self-cleaning effect for use in dusty surroundings
  • Overall height identical to suction cup connection nipple SA-NIP
Dane techniczne
  • Flow limitation from 7.5 l/min to 47.1 l/min
  • Connection thread G1/4-M
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
Thread G1
Nipple family
Etykietowanie

1 - 6 z 6 wyników

  • NOWY
SVN-FP-200 G1/4-AG N019

Część nr.: 10.05.03.00415

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
  • NOWY
SVN-FP-200 G1/4-AG N018

Część nr.: 10.05.03.00412

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018
  • NOWY
SVN-FP-120 G1/4-AG N018

Część nr.: 10.05.03.00411

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018
  • NOWY
SVN-FP-120 G1/4-AG N019

Część nr.: 10.05.03.00414

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
  • NOWY
SVN-FP-80 G1/4-AG N019

Część nr.: 10.05.03.00413

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
  • NOWY
SVN-FP-80 G1/4-AG N018

Część nr.: 10.05.03.00410

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.