Schmalz

  • 새로운

Check Valves SVN-FP

Connection nipple with integrated flight pin

제품으로 바로 이동

Flight pin as a one-piece component with snap-in hook for easy mounting

Interchangeability of the flight pins thanks to identical geometry offers maximum flexibility in system design

Feather-light polyamide minimizes reaction times when the flight pin is activated

Tool-free change of the flight pin ensures minimum maintenance effort

Identical design to the check valve with steel screw enables existing systems to be converted

디자인
  • Flight pin inserted into aluminum housing to save space
  • Blow-off function provides self-cleaning effect for use in dusty surroundings
  • Overall height identical to suction cup connection nipple SA-NIP
기술 데이터
  • Flow limitation from 7.5 l/min to 47.1 l/min
  • Connection thread G1/4-M
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Nipple family
라벨링

결과 6 중 1 - 6개

  • 새로운
SVN-FP-80 G1/4-AG N018

부품 번호.: 10.05.03.00410

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018
  • 새로운
SVN-FP-120 G1/4-AG N018

부품 번호.: 10.05.03.00411

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018
  • 새로운
SVN-FP-200 G1/4-AG N018

부품 번호.: 10.05.03.00412

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018
  • 새로운
SVN-FP-200 G1/4-AG N019

부품 번호.: 10.05.03.00415

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
  • 새로운
SVN-FP-120 G1/4-AG N019

부품 번호.: 10.05.03.00414

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
  • 새로운
SVN-FP-80 G1/4-AG N019

부품 번호.: 10.05.03.00413

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.