Schmalz

주문 정보

The check valve SVN-FP is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

SVN-FP-200 G1/4-AG N019

부품 번호.: 10.05.03.00415

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
디자인 데이터
Design image
속성
L 6  mm
D2 13.5  mm
D 20  mm
dn 2  mm
G1 G1/4"-M
LG1 11  mm
SW1 21  mm
L1 40  mm
기술 데이터
속성
Nipple family N 019
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 29.3  l/min
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 1.7  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 29.9  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 1.8  m³/h
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동