- NOVÝ
SVN-FP-200 G1/4-AG N019
Číslo dílu.: 10.05.03.00415
Connection nipple with integrated flow-limiting pin
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Key width SW1 | 21 (mm) |
| Nipple family | N 019 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 6 mm |
| D2 | 13,5 mm |
| D | 20 mm |
| dn | 2 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 21 mm |
| L1 | 40 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 019 |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 29,3 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 1,7 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 29,9 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 1,8 m³/h |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace