Schmalz

Tilaustiedot

The check valve SVN-FP is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

SVN-FP-200 G1/4-AG N019

Osanro: 10.05.03.00415

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
L 6  mm
D2 13,5  mm
D 20  mm
dn 2  mm
G1 G1/4"-M
LG1 11  mm
SW1 21  mm
L1 40  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nipple family N 019
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 29,3  l/min
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 1,7  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 29,9  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 1,8  m³/h
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin