Schmalz

  • NOVÝ

Check Valves SVN-FP

Connection nipple with integrated flight pin

Přejděte přímo na produkty

Flight pin as a one-piece component with snap-in hook for easy mounting

Interchangeability of the flight pins thanks to identical geometry offers maximum flexibility in system design

Feather-light polyamide minimizes reaction times when the flight pin is activated

Tool-free change of the flight pin ensures minimum maintenance effort

Identical design to the check valve with steel screw enables existing systems to be converted

Nadstavba
  • Flight pin inserted into aluminum housing to save space
  • Blow-off function provides self-cleaning effect for use in dusty surroundings
  • Overall height identical to suction cup connection nipple SA-NIP
Technické údaje
  • Flow limitation from 7.5 l/min to 47.1 l/min
  • Connection thread G1/4-F
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Nipple family
Označování

1 - 6 z 6 výsledků

  • NOVÝ
SVN-FP-120 G1/4-AG N018

Číslo dílu.: 10.05.03.00411

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018
  • NOVÝ
SVN-FP-80 G1/4-AG N018

Číslo dílu.: 10.05.03.00410

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018
  • NOVÝ
SVN-FP-80 G1/4-AG N019

Číslo dílu.: 10.05.03.00413

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
  • NOVÝ
SVN-FP-200 G1/4-AG N019

Číslo dílu.: 10.05.03.00415

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
  • NOVÝ
SVN-FP-200 G1/4-AG N018

Číslo dílu.: 10.05.03.00412

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018
  • NOVÝ
SVN-FP-120 G1/4-AG N019

Číslo dílu.: 10.05.03.00414

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku