Schmalz

Informace o objednávce

The check valve SVN-FP is delivered as a ready-to-connect product.

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

SVN-FP-120 G1/4-AG N018

Číslo dílu.: 10.05.03.00411

Connection nipple with integrated flow-limiting pin

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Nipple familyN 018
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
L 4  mm
D2 9  mm
D 14  mm
dn 1,2  mm
G1 G1/4"-M
LG1 11  mm
SW1 17  mm
L1 29  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nipple family N 018
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 9,5  l/min
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 0,57  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 9,9  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 0,59  m³/h
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku