- NUEVO
SVN-FP-120 G1/4-AG N018
N° de artículo: 10.05.03.00411
Nippel de conexión con pasador limitador de caudal integrado
| Rosca G1 | G1/4"-MA |
| Tamaño de la llave SW1 | 17 (mm) |
| Familia de boquillas | N 018 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| L | 4 mm |
| D2 | 9 mm |
| D | 14 mm |
| dn | 1,2 mm |
| G1 | G1/4"-MA |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| L1 | 29 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Familia de boquillas | N 018 |
| Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar | 9,5 l/min |
| Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar | 0,57 m³/h |
| Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar | 9,9 l/min |
| Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar | 0,59 m³/h |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación