Schmalz

  • NUEVO

Válvulas de flujo SVN-FP

Boquilla de conexión con émbolo volante integrada

Ir directamente a los productos

Émbolo volante como componente de una sola pieza con gancho a presión para facilitar el montaje

La intercambiabilidad de los émbolos volantes gracias a una geometría idéntica ofrece la máxima flexibilidad en el diseño del sistema

La poliamida ligera como una pluma minimiza los tiempos de reacción cuando se activa el émbolo volante

El cambio sin herramientas del émbolo volante garantiza un mantenimiento mínimo

El diseño idéntico al de la válvula de flujo con tornillo de acero permite convertir los sistemas existentes

Diseño
  • Émbolo volante insertado en carcasa de aluminio para ahorrar espacio
  • La función de soplado proporciona un efecto de autolimpieza para su uso en entornos polvorientos
  • Altura total idéntica a la boquilla de conexión de ventosa SA-NIP
Datos técnicos
  • Limitación de caudal de 7,5 l/min a 47,1 l/min
  • Rosca conexión G1/4-HE
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Familia de boquillas
Señalización

1 - 6 de 6 resultados

  • NUEVO
SVN-FP-200 G1/4-AG N018

N° de artículo: 10.05.03.00412

Nippel de conexión con pasador limitador de caudal integrado

Rosca G1G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW117 (mm)
Familia de boquillasN 018
  • NUEVO
SVN-FP-120 G1/4-AG N019

N° de artículo: 10.05.03.00414

Nippel de conexión con pasador limitador de caudal integrado

Rosca G1G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW121 (mm)
Familia de boquillasN 019
  • NUEVO
SVN-FP-80 G1/4-AG N018

N° de artículo: 10.05.03.00410

Nippel de conexión con pasador limitador de caudal integrado

Rosca G1G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW117 (mm)
Familia de boquillasN 018
  • NUEVO
SVN-FP-120 G1/4-AG N018

N° de artículo: 10.05.03.00411

Nippel de conexión con pasador limitador de caudal integrado

Rosca G1G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW117 (mm)
Familia de boquillasN 018
  • NUEVO
SVN-FP-80 G1/4-AG N019

N° de artículo: 10.05.03.00413

Nippel de conexión con pasador limitador de caudal integrado

Rosca G1G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW121 (mm)
Familia de boquillasN 019
  • NUEVO
SVN-FP-200 G1/4-AG N019

N° de artículo: 10.05.03.00415

Nippel de conexión con pasador limitador de caudal integrado

Rosca G1G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW121 (mm)
Familia de boquillasN 019

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta