Schmalz

Instrucciones de pedido

La válvula de flujo SVN-FP se suministra como producto listo para su conexión.

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

SVN-FP-200 G1/4-AG N018

N° de artículo: 10.05.03.00412

Nippel de conexión con pasador limitador de caudal integrado

Rosca G1G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW117 (mm)
Familia de boquillasN 018
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
L 4  mm
D2 9  mm
D 14  mm
dn 2  mm
G1 G1/4"-MA
LG1 11  mm
SW1 17  mm
L1 29  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Familia de boquillas N 018
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar 29  l/min
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar 1,7  m³/h
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar 29,4  l/min
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar 1,8  m³/h
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta