- NOUVEAU
SVN-FP-200 G1/4-AG N018
Réf. article: 10.05.03.00412
Raccord à embout avec goupille de limitation de débit intégrée
| Filetage G1 | G1/4"-M |
| Taille de la clé SW1 | 17 (mm) |
| Famille d'insert | N 018 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 4 mm |
| D2 | 9 mm |
| D | 14 mm |
| dn | 2 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| L1 | 29 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Famille d'insert | N 018 |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar | 29 l/min |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar | 1,7 m³/h |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar | 29,4 l/min |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar | 1,8 m³/h |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation