Schmalz

Consignes de commande

La vanne à bille SVN-FP est un produit prêt à raccorder.

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

SVN-FP-120 G1/4-AG N018

Réf. article: 10.05.03.00411

Raccord à embout avec goupille de limitation de débit intégrée

Filetage G1G1/4"-M
Taille de la clé SW117 (mm)
Famille d'insertN 018
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
L 4  mm
D2 9  mm
D 14  mm
dn 1,2  mm
G1 G1/4"-M
LG1 11  mm
SW1 17  mm
L1 29  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Famille d'insert N 018
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar 9,5  l/min
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar 0,57  m³/h
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar 9,9  l/min
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar 0,59  m³/h
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier