- NUEVO
FP 120
N° de artículo: 10.05.04.00173
Bolígrafo de vuelo con limitador de flujo integrado
Industrias: Madera
| Diámetro nominal dn | 120 (mm) |
| Unidad de envase | 20 piezas |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| L | 20 mm |
| D | 6,4 mm |
| dn | 120 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Peso | 5 g |
| Unidad de envase | 20 piezas |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".