- NOUVEAU
FP 120
Réf. article: 10.05.04.00173
Stylo à bille avec limiteur de débit intégré
Secteurs : Bois
| Diamètre nominal dn | 120 (mm) |
| Unité de conditionnement | 20 pièces |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 20 mm |
| D | 6,4 mm |
| dn | 120 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 5 g |
| Unité de conditionnement | 20 pièces |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".