- NOWY
FP 120
Część nr.: 10.05.04.00173
Flight pen with integrated flow limiter
Branże: Drewno
| Nominal diameter dn | 120 (mm) |
| Packaging unit | 20 pieces |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| L | 20 mm |
| D | 6,4 mm |
| dn | 120 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 5 g |
| Packaging unit | 20 pieces |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".