Schmalz

  • NEU

Strömungsventile SVN-FP

Anschlussnippel mit integriertem Flugstift

Direkt zu den Produkten

Flugstift als einteilige Komponente mit Schnapphaken zur einfachen Montage

Austauschbarkeit der Flugstifte dank identischer Geometrie bietet maximale Flexibilität in der Systemauslegung

Federleichtes Polyamid bewirkt minimale Reaktionszeiten bei Aktivierung des Flugstifts

Werkzeugloser Wechsel des Flugstifts gewährleistet minimalen Wartungsaufwand

Baugleichheit zum Strömungsventil mit Stahlschraube ermöglicht Umrüstbarkeit bestehender Systeme

Aufbau
  • Flugstift platzsparend in Aluminium-Gehäuse eingesteckt
  • Durch Abblasen Selbstreinigungseffekt für staubige Umgebung
  • Bauhöhe identisch zum Sauger-Anschlussnippel SA-NIP
Technische Daten
  • Strömungsbegrenzung von 7,5 l/min bis 47,1 l/min
  • Anschlussgewinde G1/4-AG
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Nippelfamilie
Kennzeichung

1 - 6 von 6 Ergebnissen

  • NEU
SVN-FP-200 G1/4-AG N019

Art-Nr.: 10.05.03.00415

Anschlussnippel mit integriertem Flugstift mit Strömungsbegrenzung

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlüsselweite SW121 (mm)
NippelfamilieN 019
  • NEU
SVN-FP-80 G1/4-AG N019

Art-Nr.: 10.05.03.00413

Anschlussnippel mit integriertem Flugstift mit Strömungsbegrenzung

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlüsselweite SW121 (mm)
NippelfamilieN 019
  • NEU
SVN-FP-200 G1/4-AG N018

Art-Nr.: 10.05.03.00412

Anschlussnippel mit integriertem Flugstift mit Strömungsbegrenzung

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlüsselweite SW117 (mm)
NippelfamilieN 018
  • NEU
SVN-FP-80 G1/4-AG N018

Art-Nr.: 10.05.03.00410

Anschlussnippel mit integriertem Flugstift mit Strömungsbegrenzung

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlüsselweite SW117 (mm)
NippelfamilieN 018
  • NEU
SVN-FP-120 G1/4-AG N019

Art-Nr.: 10.05.03.00414

Anschlussnippel mit integriertem Flugstift mit Strömungsbegrenzung

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlüsselweite SW121 (mm)
NippelfamilieN 019
  • NEU
SVN-FP-120 G1/4-AG N018

Art-Nr.: 10.05.03.00411

Anschlussnippel mit integriertem Flugstift mit Strömungsbegrenzung

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlüsselweite SW117 (mm)
NippelfamilieN 018

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.