Schmalz

Bestelinformatie

The check valve SVN-FP is delivered as a ready-to-connect product.

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

SVN-FP-120 G1/4-AG N019

Onderdeelnr.: 10.05.03.00414

Aansluitnippel met geïntegreerde stroombegrenzingspen

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Nipple familyN 019
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
L 6  mm
D2 13,5  mm
D 20  mm
dn 1,2  mm
G1 G1/4"-M
LG1 11  mm
SW1 21  mm
L1 40  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nipple family N 019
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 10  l/min
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 0,6  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 10,8  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 0,64  m³/h
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen