Schmalz

Stromingsweerstanden SW

Nominale diameter van 0,25 mm tot 2 mm

Ga direct naar de producten

Weerstand met verminderde doorsnede versmalt de vacuümleiding; optimaal voor poreuze delen

Duurzaam ontwerp zonder bewegende delen

Minimale grootte maakt gebruik in de krapste ruimtes mogelijk

Ontwerp
  • Dubbele schroefdraadnippel met verminderde doorstromingsdoorsnede
  • Brede gradatie van verschillende stromingsdoorsneden
Technische gegevens
  • Nominale diameter: 0,25 tot 2,0 mm
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Required suction capacity for pu = -0.3 bar
Required suction capacity for pu = -0.6 bar
Thread G1
Product family
Sector

1 - 10 van 26 resultaten

SW 20 FSTIm(c) M5-AG

Onderdeelnr.: 10.05.04.00149

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size0.20 mm
Length L6 (mm)
Thread G1M5-M
MaterialAluminum
SW 25 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.05.04.00034

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Universeel

Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 40 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.05.04.00001

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size0.40 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 40 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.05.04.00010

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size0.40 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
SW 50 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.05.04.00002

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size0.50 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 50 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.05.04.00011

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size0.50 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
SW 60 FSTIm(c) M5-AG

Onderdeelnr.: 10.05.04.00151

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size0.60 mm
Length L6 (mm)
Thread G1M5-M
MaterialAluminum
SW 60 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.05.04.00003

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size0.60 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.05.04.00012

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size0.60 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
SW 70 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.05.04.00004

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size0.70 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.