Schmalz

플로우 레지스터 SW

0.25mm ~ 2mm의 공칭 너비

제품으로 바로 이동

단면이 감소 된 저항은 진공 라인을 좁 힙니다. 다공성 부품에 최적

움직이는 부품이없는 내구성있는 디자인

최소 크기로 좁은 공간에서도 사용 가능

디자인
  • 흐름 단면이 감소 된 나사산 이중 니플
  • 다양한 흐름 단면의 넓은 눈금
기술 데이터
  • 공칭 직경 : 0.25 ~ 2.0 mm
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Required suction capacity for pu = -0.3 bar
Required suction capacity for pu = -0.6 bar
Thread G1
Product family
산업 분야

결과 26 중 1 - 10개

SW 20 FSTIm(c) M5-AG

부품 번호.: 10.05.04.00149

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 일반

Nominal size0.20 mm
Length L6 (mm)
Thread G1M5-M
MaterialAluminum
SW 25 G1/8-AG

부품 번호.: 10.05.04.00034

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 일반

Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 40 G1/8-AG

부품 번호.: 10.05.04.00001

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 일반

Nominal size0.40 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 40 G1/4-AG

부품 번호.: 10.05.04.00010

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 일반

Nominal size0.40 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
SW 50 G1/8-AG

부품 번호.: 10.05.04.00002

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 일반

Nominal size0.50 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 50 G1/4-AG

부품 번호.: 10.05.04.00011

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 일반

Nominal size0.50 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
SW 60 FSTIm(c) M5-AG

부품 번호.: 10.05.04.00151

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 일반

Nominal size0.60 mm
Length L6 (mm)
Thread G1M5-M
MaterialAluminum
SW 60 G1/8-AG

부품 번호.: 10.05.04.00003

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 일반

Nominal size0.60 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 60 G1/4-AG

부품 번호.: 10.05.04.00012

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 일반

Nominal size0.60 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
SW 70 G1/8-AG

부품 번호.: 10.05.04.00004

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 일반

Nominal size0.70 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.