Réf. article: 10.05.04.00149
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Secteurs : Usage général
| Taille | 0,20 mm |
| Longueur L | 6 (mm) |
| Filetage G1 | M5-M |
| Matière | Aluminium |
La résistance à flux rétrécit l'orifice d'aspiration; optimale pour les pièces poreuses
Conception durable sans pièces mobiles
Sa taille minimale offre une utilisation dans les espaces les plus restreints
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 10 de 26 résultats

Réf. article: 10.05.04.00149
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Secteurs : Usage général
| Taille | 0,20 mm |
| Longueur L | 6 (mm) |
| Filetage G1 | M5-M |
| Matière | Aluminium |

Réf. article: 10.05.04.00034
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 6 (mm) |
| Filetage G1 | G1/8"-M |
| Matière | Aluminium |

Réf. article: 10.05.04.00001
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Secteurs : Usage général
| Taille | 0,40 mm |
| Longueur L | 6 (mm) |
| Filetage G1 | G1/8"-M |
| Matière | Aluminium |

Réf. article: 10.05.04.00010
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Secteurs : Usage général
| Taille | 0,40 mm |
| Longueur L | 6 (mm) |
| Filetage G1 | G1/4"-M |
| Matière | Aluminium |

Réf. article: 10.05.04.00002
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Secteurs : Usage général
| Taille | 0,50 mm |
| Longueur L | 6 (mm) |
| Filetage G1 | G1/8"-M |
| Matière | Aluminium |

Réf. article: 10.05.04.00011
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Secteurs : Usage général
| Taille | 0,50 mm |
| Longueur L | 6 (mm) |
| Filetage G1 | G1/4"-M |
| Matière | Aluminium |

Réf. article: 10.05.04.00151
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Secteurs : Usage général
| Taille | 0,60 mm |
| Longueur L | 6 (mm) |
| Filetage G1 | M5-M |
| Matière | Aluminium |

Réf. article: 10.05.04.00003
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Secteurs : Usage général
| Taille | 0,60 mm |
| Longueur L | 6 (mm) |
| Filetage G1 | G1/8"-M |
| Matière | Aluminium |

Réf. article: 10.05.04.00012
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Secteurs : Usage général
| Taille | 0,60 mm |
| Longueur L | 6 (mm) |
| Filetage G1 | G1/4"-M |
| Matière | Aluminium |

Réf. article: 10.05.04.00004
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Secteurs : Usage général
| Taille | 0,70 mm |
| Longueur L | 6 (mm) |
| Filetage G1 | G1/8"-M |
| Matière | Aluminium |