Schmalz

Dławiki SW

Średnica nominalna od 0,25 mm do 2 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Opór o zredukowanym przekroju poprzecznym zawęża przewód próżniowy; optymalny dla części porowatych

Wytrzymała konstrukcja bez części ruchomych

Minimalny rozmiar pozwala na użycie w najmniejszej przestrzeni

Projekt
  • Gwintowane złączki podwójne o zmniejszonym przekroju przepływu
  • Szeroka gradacja różnych przekrojów przepływu
Dane techniczne
  • Średnica nominalna: 0,25 do 2,0 mm
Branże
  • •Uniwersalne
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
Required suction capacity for pu = -0.3 bar
Required suction capacity for pu = -0.6 bar
Thread G1
Product family
Industry sector

1 - 10 z 26 wyników

SW 20 FSTIm(c) M5-AG

Część nr.: 10.05.04.00149

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Branże: Uniwersalne

Nominal size0.20 mm
Length L6 (mm)
Thread G1M5-M
MaterialAluminum
SW 25 G1/8-AG

Część nr.: 10.05.04.00034

Strömungswiderstand

Branże: Uniwersalne

Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 40 G1/8-AG

Część nr.: 10.05.04.00001

Strömungswiderstand

Branże: Uniwersalne

Nominal size0.40 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 40 G1/4-AG

Część nr.: 10.05.04.00010

Strömungswiderstand

Branże: Uniwersalne

Nominal size0.40 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
SW 50 G1/8-AG

Część nr.: 10.05.04.00002

Strömungswiderstand

Branże: Uniwersalne

Nominal size0.50 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 50 G1/4-AG

Część nr.: 10.05.04.00011

Strömungswiderstand

Branże: Uniwersalne

Nominal size0.50 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
SW 60 FSTIm(c) M5-AG

Część nr.: 10.05.04.00151

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Branże: Uniwersalne

Nominal size0.60 mm
Length L6 (mm)
Thread G1M5-M
MaterialAluminum
SW 60 G1/8-AG

Część nr.: 10.05.04.00003

Strömungswiderstand

Branże: Uniwersalne

Nominal size0.60 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 60 G1/4-AG

Część nr.: 10.05.04.00012

Strömungswiderstand

Branże: Uniwersalne

Nominal size0.60 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
SW 70 G1/8-AG

Część nr.: 10.05.04.00004

Strömungswiderstand

Branże: Uniwersalne

Nominal size0.70 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.