Schmalz

Virtausvastukset SW

Nimellisleveys 0,25 mm - 2 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Pienennetyn poikkileikkauksen kestävyys kapenee tyhjiölinjaa; optimaalinen huokoisille osille

Kestävä muotoilu ilman liikkuvia osia

Pienin koko mahdollistaa käytön ahtaimmissa tiloissa

Design
  • Kierteinen kaksoisnippa, jonka poikkileikkaus on pienempi
  • Eri virtauksen poikkileikkausten laaja asteikko
Tekniset tiedot
  • Nimellishalkaisija: 0,25 - 2,0 mm
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Required suction capacity for pu = -0.3 bar
Required suction capacity for pu = -0.6 bar
Thread G1
Product family
Toimiala

1 - 10 / 26 tuloksista

SW 20 FSTIm(c) M5-AG

Osanro: 10.05.04.00149

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size0.20 mm
Length L6 (mm)
Thread G1M5-M
MaterialAluminum
SW 25 G1/8-AG

Osanro: 10.05.04.00034

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 40 G1/8-AG

Osanro: 10.05.04.00001

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size0.40 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 40 G1/4-AG

Osanro: 10.05.04.00010

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size0.40 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
SW 50 G1/8-AG

Osanro: 10.05.04.00002

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size0.50 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 50 G1/4-AG

Osanro: 10.05.04.00011

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size0.50 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
SW 60 FSTIm(c) M5-AG

Osanro: 10.05.04.00151

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size0.60 mm
Length L6 (mm)
Thread G1M5-M
MaterialAluminum
SW 60 G1/8-AG

Osanro: 10.05.04.00003

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size0.60 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum
SW 60 G1/4-AG

Osanro: 10.05.04.00012

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size0.60 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
SW 70 G1/8-AG

Osanro: 10.05.04.00004

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size0.70 mm
Length L6 (mm)
Thread G1G1/8"-M
MaterialAluminum

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.