Schmalz

Resistencias al flujo SW

Diámetro nominal de 0,20 mm a 2 mm

Ir directamente a los productos

La resistencia con sección transversal reducida estrecha la línea de vacío; óptima para las partes porosas

Diseño duradero sin partes móviles

El tamaño mínimo permite el uso en los espacios más estrechos

Diseño
  • Machón roscado con sección transversal de flujo reducida
  • Amplio escalonamiento de distintas secciones transversales de flujo
Datos técnicos
  • Diámetro nominal: 0,20 a 2,0 mm
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés
0

Filtrar resultados

Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar
Rosca G1
Familia de productos
Sectores

1 - 10 de 26 resultados

SW 20 FSTIm(c) M5-AG

N° de artículo: 10.05.04.00149

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico

Tamaño nominal0,20 mm
Longitud L6 (mm)
Rosca G1M5-MA
MaterialAluminio
SW 25 G1/8-AG

N° de artículo: 10.05.04.00034

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico

Industrias: Universal

Longitud L6 (mm)
Rosca G1G1/8"-MA
MaterialAluminio
SW 40 G1/8-AG

N° de artículo: 10.05.04.00001

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico

Tamaño nominal0,40 mm
Longitud L6 (mm)
Rosca G1G1/8"-MA
MaterialAluminio
SW 40 G1/4-AG

N° de artículo: 10.05.04.00010

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico

Industrias: Universal

Tamaño nominal0,40 mm
Longitud L6 (mm)
Rosca G1G1/4"-MA
MaterialAluminio
SW 50 G1/8-AG

N° de artículo: 10.05.04.00002

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico

Tamaño nominal0,50 mm
Longitud L6 (mm)
Rosca G1G1/8"-MA
MaterialAluminio
SW 50 G1/4-AG

N° de artículo: 10.05.04.00011

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico

Tamaño nominal0,50 mm
Longitud L6 (mm)
Rosca G1G1/4"-MA
MaterialAluminio
SW 60 FSTIm(c) M5-AG

N° de artículo: 10.05.04.00151

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico

Industrias: Universal

Tamaño nominal0,60 mm
Longitud L6 (mm)
Rosca G1M5-MA
MaterialAluminio
SW 60 G1/8-AG

N° de artículo: 10.05.04.00003

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico

Industrias: Universal

Tamaño nominal0,60 mm
Longitud L6 (mm)
Rosca G1G1/8"-MA
MaterialAluminio
SW 60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.05.04.00012

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico

Tamaño nominal0,60 mm
Longitud L6 (mm)
Rosca G1G1/4"-MA
MaterialAluminio
SW 70 G1/8-AG

N° de artículo: 10.05.04.00004

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico

Industrias: Universal

Tamaño nominal0,70 mm
Longitud L6 (mm)
Rosca G1G1/8"-MA
MaterialAluminio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta