Widerstand mit reduziertem Querschnitt verengt die Vakuum-Leitung; optimal bei porösen Teilen
Langlebige Ausführung ohne bewegliche Teile
Minimale Baugröße erlaubt Nutzung in engsten Platzverhältnissen
Aufbau
- Gewinde-Doppelnippel mit reduziertem Strömungsquerschnitt
- Breite Staffelung unterschiedlicher Strömungsquerschnitte
Technische Daten
- Nennweite: 0,20 bis 2,0 mm
Branchen
- •Universal
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 10 von 26 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.05.04.00010
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Branchen: Universal
| Nennweite | 0,40 mm |
| Länge L | 6 (mm) |
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Normteilewerkstoff | Aluminium |

Art-Nr.: 10.05.04.00151
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Branchen: Universal
| Nennweite | 0,60 mm |
| Länge L | 6 (mm) |
| Gewinde G1 | M5-AG |
| Normteilewerkstoff | Aluminium |

Art-Nr.: 10.05.04.00003
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Branchen: Universal
| Nennweite | 0,60 mm |
| Länge L | 6 (mm) |
| Gewinde G1 | G1/8"-AG |
| Normteilewerkstoff | Aluminium |

Art-Nr.: 10.05.04.00004
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Branchen: Universal
| Nennweite | 0,70 mm |
| Länge L | 6 (mm) |
| Gewinde G1 | G1/8"-AG |
| Normteilewerkstoff | Aluminium |