Palkeet imukuppi FSGAO (1,5-kertainen)

  • Soikea, 1,5-kertainen palje imukuppi käytettäväksi monivaihteisessa käytössä lyhyillä jaksoajoilla
  • Öljyttyjen tai kaarevien, pitkänomaisten metallilevyjen (profiilit, putket) tai leimattujen ja rungon osien käsittely
  • Pahvilaatikoiden, puun ja vastaavien työkappaleiden käsittely vaikeissa olosuhteissa
  • Erittäin hankaavien työkappaleiden, kuten B. karkeat pahvilaatikot
Tuotteen kohokohdat
  • Erittäin repäisynkestävä materiaali Vulkollan VU1 kestää valtavia kuormia
  • Herkkä öljyille hyvän kemiallisen kestävyyden ansiosta
  • Vähäinen hankaus (noin 10 - 12 mm³ standardin DIN 53516 mukaan) mahdollistaa jopa 20 kertaa pidemmän käyttöiän kuin tavallinen NBR
  • 1,5-kertainen tae varmistaa suuren imutehon ja herkkien työkappaleiden tehokkaan vaimennuksen
Palkeet imukuppi FSGAO (1,5-kertainen)
  • Imutyyny FSGAO, joka koostuu Vulkollan VU1: stä valmistetusta imutyynystä FGAO, jossa on 1,5 taitosta (3) ja liitäntälevy (1)
  • Liitäntälevy ruuvattu imukuppiin (2); Yhteys kestää myös suurimmilla kuormilla
  • Imukuppi on vaihdettavissa erikseen käytettäessä
  • Mitat: 95 x 40 ja 140 x 65 mm
  • Materiaali: VU1
  • Liitäntälevy ruuvattu
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Suodata