Schmalzin magneettiset tarttujat helpottavat monimutkaisten lasertettujen, ferromagneettisten työkappaleiden käsittelyä. Kestomagneettia liikutetaan paineilmalla. Tällä tavoin magneettinen työkappale tarttuu ja laitetaan alas.

Magnetic Grippers SGM-HPm
New
Magnetic Grippers SGM-HPm
  • Diameter: 30 mm and 40 mm
  • Maximum holding force (at 2 mm workpiece thickness): 317 N
  • High holding forces with thin workpieces
×
Magnetic Grippers SGM-HPm
Special gripper with permanent magnet for safe handling of particularly thin ferromagnetic workpieces.
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
Efficient
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
  • Diameter: 20 to 50 mm
  • Holding force: 28 to 560 N
  • High holding forces and high temperature up to 350° C
×
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
Special grippers with permanent magnet for safe handling of ferromagnetic workpieces such as perforated sheets.
Magneettipidike SGM-HP / -HT
Magneettipidike SGM-HP / -HT
  • Eri liitäntävaihtoehtoja: pallo (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) tai sylinteri "Apple-Core" (A2: ø 19 mm)
×
Magneettipidike SGM-HP / -HT
Magneettisten SGM-HP / -HT-tarttujien liittämiseen tartuntalaitteeseen.
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
Efficient
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
  • Suction area: 121 x 40 mm
  • Maximum holding force (for 4 mm sheet metal): 680 to 1,170 N
  • Very high holding forces and high temperature up to 350° C
×
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
Special grippers with permanent magnet for safe handling of ferromagnetic workpieces such as perforated sheets.
Holder System Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
Holder System Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
  • Different connection options: Ball (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) or "Apple-Core" cylinder (A2: ø 19 mm)
×
Holder System Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)
For connecting magnetic grippers SGM-HP/-HT (multiple) to the gripping device.
Magneettinen tarttuja SGM
Magneettinen tarttuja SGM
  • Halkaisija: 30-70 mm
  • Pitovoima: 35-290 N
  • Universal applications
×
Magneettinen tarttuja SGM
Erityinen kestomagneetilla varustettu tarttuja ferromagneettisten työkappaleiden, kuten rei'itettyjen levyjen, turvalliseen käsittelyyn.
Pidikejärjestelmän magneettinen tarttuja SGM
Pidikejärjestelmän magneettinen tarttuja SGM
  • Erilaisia ​​liitäntävaihtoehtoja: pultti uralla Ø 19 mm tai pallo Ø 28,5 mm
×
Pidikejärjestelmän magneettinen tarttuja SGM
Magneettisten tarttujien liittämiseen tartuntalaitteeseen.
Handling Sets SGM-SV
Handling Sets SGM-SV
  • Gripping surface magnetic gripper: Ø 40 mm
  • Max. holding force: 100 N
  • Lightweight robot applications (cobots)
×
Handling Sets SGM-SV
Handling set with permanent magnet for connection to lightweight robots for safe handling of ferromagnetic workpieces.