Schmalz

Spare and Wear Parts Vacuum Tube Lifters JumboFlex

Siirry suoraan tuotteisiin
Design
  • Vacuum generation, lifting unit, operating unit, gripper, feed hoses, etc.
Tekniset tiedot
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generation, lifting unit, operating unit, gripper, feed hoses, etc.

Suodata tulokset

Toimiala
Product family

1 - 10 / 111 tuloksista

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Osanro: 11.01.42.03689

Litteät imutyynyt (soikeat) korkeimmalle tasolle Dynamiikka sileällä sekä öljyttyyn Pinnat

Dimension (LxW)180x90
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2-IG
SSB 20-32 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00003

Hose clamp for securing smooth hoses

Clamping range [mm]20.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SD 102x71x33 SBPL/SCPL

Osanro: 10.02.01.01585

Silencer for vacuum generators

Utilization designSBPL/SCPL
Length L102 (mm)
Width B71 (mm)
Height H33 (mm)
SSB 32-50 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00004

Hose clamp for securing smooth hoses

Clamping range [mm]32.0 ... 50.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSD 28-32 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00087

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Clamping range [mm]28.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 10-16 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00001

Hose clamp for securing smooth hoses

Clamping range [mm]10.0 ... 16.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SD M42x1.5-AG 50x120 SEM 150

Osanro: 10.02.01.00491

Silencer for vacuum generators

Thread G1M42x1.5-M
Outside diameter D50 (mm)
Length L120 (mm)
Utilization designMulti-stage ejectors
Size150
SAOF 140x70 NBR-60 G1/2-AG

Osanro: 11.01.40.00116

Litteät imutyynyt (soikeat) korkeimmalle tasolle Dynamiikka sileällä sekä öljyttyyn Pinnat

DE-20/35-125-R-4x90

Osanro: 11.01.40.00012

Rotation unit for endless horizontal rotation of the workpiece

FILT-PL 30x22x30 JU-F

Osanro: 11.01.40.00040

Filter plate

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin