SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG
Osanro: 11.01.42.03689
Litteät imutyynyt (soikeat) korkeimmalle tasolle Dynamiikka sileällä sekä öljyttyyn Pinnat
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Dimension (LxW) | 180x90 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/2-IG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bmax(S) | 95 mm |
| Bs | 86,1 mm |
| dn | 18,6 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 26 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 185 mm |
| Ls | 176,1 mm |
| Z (Stroke) | 8,9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 660 N |
| Lateral force | 800 N |
| Lateral force oily surface | 430 N |
| Volume | 140 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 350 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 8 mm |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 169 g |
| Product family | SAOF |
| Dimension (LxW) | 180x90 |
Dokumentointi
Dokumentointi