Schmalz

Nostin ja ketjunostimet

Modulaarisen järjestelmän ansiosta Schmalz-nosturit ja ketjunostimet mahdollistavat ratkaisujen konfiguroinnin lähes kaikkiin sisäisiin käsittely- ja logistiikkaprosesseihin.

Soveltuu erittäin hyvin tyhjiöputkinostimille ja muille alipainetoimisille nostinlaitteille

Erittäin herkkäliikkeinen ja alhainen liikkuva massa

Laadukkaat kulutusta kestävät komponentit ja anodisoitu alumiiniprofiili

Mahdollistaa suuren työskentelynopeuden ja tarkan paikoituksen

Mahdollistaa ergonomisen ja väsymättömän työskentelyn

Suodata tulokset

Nosturit

  • Ergonominen ja terveysystävällinen kaikenlaisten kuormien kuljetus työpaikalla
  • Joustava integrointi pylvääseen tai seinään
  • Hyötykuorma enintään 1000 kg
Näytä luokka

Alumiinirakenteiset kevytsiltanosturit

  • Modulaarinen nosturijärjestelmä yksilöllisten nosturiratkaisujen joustavaan ja kustannustehokkaaseen toteutukseen
  • Kiinnitys kattorakenteisiin tai erillisen kehikon varaan
  • Sopii erityisesti suurille työalueille
  • Hyötykuorma enintään 1200 kg
Näytä luokka

Modulaarinen teräsrakenne KBG

  • Maximum dimensions (LxWxH): approx. 30 x 8.5 x 5.5 m
  • Maximum load capacity: approx. 500 kg (workpiece weight and weight of lifting device)
  • Material: galvanized steel
  • Profile cross-section: 140 x 140 x 4 mm
Näytä luokka

Ketjunostimet

  • Vankka ketjunostin rajakytkimellä
  • Hyötykuorma enintään 2500 kg
  • Vakio nostomatka 3000 mm
  • CSA-hyväksytty Yhdysvaltoja ja Kanadaa varten
Näytä luokka

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin