Ketjunostimet
Tehokas ja kestävä - Schmalzin ketjunostin SCH
Painavia taakkoja joudutaan siirtämään teollisuuslaitoksissa usein suurella taajuudella. Tämä vaatii tehokkaan ja luotettavan ketjunostimen, jonka huollon tarve on vähäinen. Schmalzin ketjunostimelle SCH on ominaista kestävä kotelo, vähäinen huollon tarve ja erinomainen turvallisuus taakkojen siirtämisen aikana. Kaksoisluistokytkin suojaa erittäin tehokkaasti ylikuormitukselta. Schmalzin ketjunostimilla sinun on mahdollista saavuttaa erinomainen toisto- ja asemointitarkkuus myös käsitellessäsi erittäin painavia taakkoja.
Kestävä moottori soveltuu myös käytettäväksi äärimmäisissä olosuhteissa. Kestovoideltu vaihdeyksikkö ja nykyaikainen tasavirtamagneettijarru vähentävät osaltaan ketjunostimen huoltoon kuluvaa aikaa.
Kestävä ketjunostin rajakytkimellä
Nopea asentaa valmiiden liittimien ansiosta
Kierukkavaihteen ansiosta erittäin herkkätoiminen ja hiljainen
Erittäin turvallinen käyttö 42 V:n ohjausjännitteen ja hätäseis toiminnon ansiosta
Taajuusmuuttajaohjaus erittäin tarkkaan paikoitukseen sekä radio-ohjaus saatavana lisävarusteena
Aktion Gesunder Rücken e. V. -yhdistyksen myöntämä laatumerkki
Schmalzin alipainenostimet ja nosturijärjestelmät keventävät selän sekä tuki- ja liikuntaelinten taakkaa niin kevyitä kuin painaviakin taakkoja nostettaessa. Laitteet vähentävät rasitusta ja auttavat tekemään työympäristöstä ergonomisen. Tämän vahvistaa riippumattoman saksalaisen Aktion Gesunder Rücken e. V. -yhdistyksen (AGR) myöntämä laatumerkki.

Design

- Laadukas ketjunostin (1) saatavana eri kokoluokille ja jännitteille
- Käyttökohteen vaatimusten mukainen koukulla varustettu ketju (2)
- Käytetyn ketjun mukainen ketjukotelo (3)
- Ergonominen ohjainkahva (4) VacuMaster Basic nostinkohteisiin tai käyttöön ilman nostinlaitetta. Vaihtoehtoisesti ketjunostimen ohjauksen täydellinen integrointi VacuMaster Comfort-ohjauskahvaan
Tekniset tiedot
| Tyyppi | Max. nostokapasiteetti [kg] | Nostoalue [mm] | Ketjuhaaroja | Pikanopeus [m/min] | Tarkkuusnosto [m/min] |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH-S | 350 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
| SCH-M | 800 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
| SCH-M | 1,250 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
| SCH-M-FU | 650 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
| SCH-M-FU | 1,250 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
| SCH-L | 1,600 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
| SCH-L | 2,500 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
| SCH-L-FU | 1,250 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
| SCH-L-FU | 2,500 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
Suurin sallittu taakka moottoriryhmittäin
| Tyyppi | Ketjuhaaroja | Nostonopeus 50Hz |
Nostonopeus 60Hz |
A3 (M3) | A4 (M4) | A5 (M5) | A6 (M6) | A7 (M7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH-S | 1 | 8/2 m/min | 9.6/2.4 m/min | - | 350 kg | 250 kg | 200 kg* | - |
| SCH-M | 1 | 8/2 m/min | 9.6/2.4 m/min | 800 kg | 650 kg | 500 kg | 400 kg | 325 kg** |
| SCH-M | 2 | 4/1 m/min | 4.8/1.2 m/min | - | 1,250 kg | 1,000 kg | 800 kg | 625 kg** |
| SCH-M-FU | 1 | 0.7-6.9 m/min | - | - | - | - | 650 kg | 500 kg** |
| SCH-M-FU | 2 | 0.3-3.5 m/min | - | - | - | - | 1,250 kg | 1,000 kg** |
| SCH-L | 1 | 8/2 m/min | 9.6/2.4 m/min | 1,600 kg | 1,250 kg | 1,000 kg | 800 kg | 625 kg*** |
| SCH-L | 2 | 4/1 m/min | 9.6/2.4 m/min | - | 2,500 kg | 2,000 kg | 1,600 kg | 1,250 kg*** |
| SCH-L-FU | 1 | 0.7-6.9 m/min | - | - | - | - | 1,250 kg | 1,000 kg*** |
| SCH-L-FU | 2 | 0.3-3.5 m/min | - | - | - | - | 2,500 kg | 2,000 kg*** |
*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1,000 kg
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.