Käsivarren loppupään ekosysteemi MATCH

Mikä tahansa robotti, tarttuja, yksi älykäs järjestelmä.

MATCH

MATCH on sopiva nimi kahden käsittelyasiantuntijan Schmalzin ja Zimmer Groupin uudelle robottityökaluvarren monitoimiselle alustalle. Varustettuna laajalla toimintaportfoliolla ja yleismaailmallisilla viestintäliittymillä, MATCH on yhteensopiva minkä tahansa kevyen robotin, cobotin ja kaikkien tavanomaisten 6-akselisten robottien kanssa markkinoilla.

Uudella MATCH alustalla Schmalz ja Zimmer Group yhdistävät kahden tarttujamaailman parhaat. Ja tämä on johtanut johonkin ainutlaatuiseen: modulaarinen järjestelmä, jolla asiakkaat voivat joustavasti toteuttaa monenlaisia ​​vaatimuksia ja sovelluksia robotiikassa. Lisäksi niiden keskittyneen ratkaisu-asiantuntemuksen lisäksi molemmat yritykset tarjoavat maailmanlaajuisen myyntiverkoston tuen ja huollon.

Käyttökohteet

Monikäyttöinen käsivarren päätealusta robotiikkaa varten
Lähes rajaton valikoima sovelluksia tuotannosta ja kokoonpanosta varastologistiikkaan ja kuljetukseen liikkuvissa, yhteistyössä toteutettavissa tai täysin automatisoiduissa sovelluksissa
Tyypillisiä työtehtäviä ovat pick & place, koneiden lastaus ja purku, poiminta ja pakkaus
Saatavilla on erilaisia mekaanisia ja tyhjiöotteisia tarttujia työkappaleen ja käsittelytehtävän mukaan
Jos vaatimukset muuttuvat, järjestelmä voidaan mukauttaa nopeasti ja helposti
Standardoitu yhteys ja viestintä
Soveltuu kaikille tavallisille kevyille roboteille, coboteille ja perinteisille 6-akselisille roboteille
Helppo asennus
Mekaaninen liitäntä pikaliittimen avulla ja parametrointi ohjatun asennuksen avulla
Joustava ja tulevaisuudenkestävä
Suuri joustavuus laajan portfolion ansiosta: Mikä tahansa robotti, mikä tahansa tarttuja, mikä tahansa päätehyödyke
Täydellinen prosessin valvonta
Kerää, arvioi ja visualisoi lisäarvotietoa, mukaan lukien pilviyhteys
  • Kuormakapasiteetti enintään 25 kg
  • Integroitu aineen läpisyöttö (fluidistiset laitteet ja sähkölaitteet)
  • Pitkä käyttöikä> 100 000 korvaussykliä (kuuma pistoke)
  • Kompakti rakenne
  • Cobot-sopiva muotoilu ISO TS 15066:n huomioon ottamiseksi
Automatisoitu pikavaihtotoiminto
Automatisoitu pikavaihtotoiminto

Automaattinen vaihto asetusasemassa tai niin kutsutulla tarrainasemalla mahdollinen ilman ulkoista ohjausta.

Manuaalinen pikavaihtotoiminto
Manuaalinen pikavaihtotoiminto

Manuaalinen vaihto ergonomisella klikkausjärjestelmällä – integroitu vaihdettavaan pääte-efektoriin – mahdollinen vain yhtä kättä käyttämällä.

Sähköliitäntä
Sähköliitäntä

Pikavaihtojärjestelmässä on pikakytkentä, ja sitä voidaan muuttaa jännitteen alaisena käytön aikana. Integroitu PIN-kenttä lähettää sekä kuormitus- että signaalivirtaa.

Pneumatiikka-/alipaineliitäntä
Pneumatiikka-/alipaineliitäntä

Neljä sisäistä ja kaksi sivuttaista nestemäistä kanavaa toimittaa kytkettyihin tartuntajärjestelmiin paineilmaa tai alipainetta. Runsas mitoitus mahdollistaa tehokkaiden pneumaattisten alipainekehittimien toiminnan, esimerkiksi käsittelemään läpikulkevia pahvilaatikoita.

Mekaaninen liitäntä
Mekaaninen liitäntä

Laadukas valmistus takaa pitkän käyttöiän (> 100 000 sykliä). Kierronestolaite varmistaa irrallisen osan selkeästi määritellyn aseman suhteessa kiinteään osaan ja alipainetarttujan selkeästi määritellyn suuntautumisen tallennusasemassa.

MATCHin asennus on äärimmäisen yksinkertainen. Järjestelmä voidaan helposti asentaa robottilaippaan vain muutamilla työvaiheilla. Yhteisen ekojärjestelmän tuen ansiosta älykkäällä viestintämoduulilla ja hyödyllisillä digitaalisilla palveluilla, parametrointi on helppoa ohjauksesta käsin (asiantuntijatila, ohjattu asennus, laitteen näyttö ja Comfort appi) pilviyhteyteen Schmalz Connect Suiten kautta intuitiivisesti ja helposti.

Tuotteet

Kumppaniemme tuotteet
Zimmer Groupin mekaaniset tartuntaelimet