Schmalz

Tilaustiedot

Kompaktit ejektorit SCPS / SCPSc / SCPSi toimitetaan kytkentävalmiina tuotteena (ilman liitäntäkaapelia).


Saatavilla olevat lisävarusteet: liitäntäkaapeli, jakotukki, DIN-kiskokiinnitys, suodatin, paineilmaliitäntälevy, asennussarja, poistoilmasarja

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP

Osanro: 10.02.02.04111

Compact ejector with integrated air saving control in narrow design

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Construction vacuum switchPNP switching
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
H1 99  mm
L1 105  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle size 07
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 0,98  m³/h
Suction rate (max.) 16  l/min
Air consumption suction 1,35  m³/h
Air consumption suction 22  l/min
Air consumption blow-off 7,2  m³/h
Max. air consumption blow-off 120  l/min
Sound pressure level free 63  dB(A)
Sound pressure level suction 58  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Recommended hose internal diameter compressed air 4  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 4  mm
Weight 0,2  kg
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 43.5 ... 87.0
Suction rate (max.) 0,57  cfm
Air consumption suction 0,78  cfm
Air consumption blow-off 4,24  cfm
Max. vacuum −25,1  inHg
Control valve Normally open
Product family SCPS
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Hyvät asiat entistäkin paremmiksi.

SCPS-ruiskutuslaitteita on nyt saatavana myös 7-segmenttinäytöllä!
Uusi SCPSc-sarja tekee käytöstä entistä helpompaa:
Kaikki järjestelmän tilat ja asetusarvot voidaan lukea yhdellä silmäyksellä, ja tuote on entistä helpompi konfiguroida.

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin