- UUSI
VH-VOL 50 F
Osanro: 10.01.55.00033
Vacuum storage tank with accessories
| Reservoir volume | 50 (l) |
| with | Filter |
| Width B | 443 (mm) |
| Height H | 346 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 443 mm |
| D1 | 25 mm |
| D | 25 mm |
| H | 346 mm |
| with | Filter |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Reservoir volume | 50 l |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 0.50 bar |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi