VAM 40 V U BAR
Osanro: 10.07.02.00046
Analoginen tyhjiömanometri Tyhjiön mittaus ja valvonta
Width B | 23 (mm) |
Height H | 46 (mm) |
Outside diameter D | 40 (mm) |
Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Shape manometers | |
Vacuum connection | G1/8"-M |
Thread G1 | G1/8"-M |
Weight | 0.06 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 23 mm |
D | 40 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 46 mm |
H1 | 56 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 12 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 60 g |